製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報
キャンセル

SET0176

BAV BP-PH-00113-01

3製品セット

製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
製品情報 BAM00U5
仕様
仕様
マウントブラケット
2 軸調整可能
使用
光電センサ BOS 5K 用
材質
ステンレス
寸法
14 x 21.5 x 42.5 mm
固定具
ネジ
分類
ECLASS 10.1
27-27-37-01
ECLASS 11.0
27-27-37-01
ECLASS 12.0
27-27-37-01
ECLASS 13.0
27-27-37-01
ECLASS 14.0
27-27-37-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-02
ECLASS 6.2
27-27-92-02
ETIM 4.0
EC000127
ETIM 5.0
EC000127
ETIM 6.0
EC000127
ETIM 7.0
EC000127
ETIM 8.0
EC000127
ETIM 9.0
EC003015
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 8.1
27-27-92-02
eCl@ss 9.0
27-27-37-01
eCl@ss 9.1
27-27-37-01
製品情報 BOS012E
仕様
シリーズ
5K
寸法
10.8 x 43.5 x 19.5 mm
インタフェース
PNP 常時開(NO)
動作原理
光電センサ
光学機能原理
反射型光バリア
照射光特性
拡散光
照明タイプ
LED 赤色光
スポットサイズ
Ø 160 mm 2 m の場合
検出距離
0 ~ 4 m
接続
コネクタ、M8×1 オス、4 ピン
ハウジング材質
PC PBT
検出面材質
PMMA
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
承認/ 適合
cULus
CE
WEEE
UKCA
ブランド
Global
分類
ECLASS 10.1
27-27-09-02
ECLASS 11.0
27-27-09-02
ECLASS 12.0
27-27-09-02
ECLASS 13.0
27-27-09-02
ECLASS 14.0
27-27-09-02
ECLASS 5.1.4
27-27-09-02
ECLASS 6.2
27-27-09-02
ETIM 4.0
EC002717
ETIM 5.0
EC002717
ETIM 6.0
EC002717
ETIM 7.0
EC002717
ETIM 8.0
EC002717
ETIM 9.0
EC002717
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-02
eCl@ss 9.0
27-27-09-02
eCl@ss 9.1
27-27-09-02
製品情報 BAM00WL
仕様
仕様
コーナーキューブ、4 mm
使用
回帰反射型光電センサ用
形状
角形
2 取付けボア
寸法
51 x 61 x 8 mm
検出面
22.6 cm²
周囲温度範囲
-20...60 °C
検出面材質
PMMA
照明タイプ
非偏光光源、偏光光源にも対応
固定具
接着
ネジ M4
分類
ECLASS 10.1
27-27-36-01
ECLASS 11.0
27-27-36-01
ECLASS 12.0
27-27-36-01
ECLASS 13.0
27-27-36-01
ECLASS 14.0
27-27-36-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-03
ECLASS 6.2
27-27-92-03
ETIM 4.0
EC002467
ETIM 5.0
EC002467
ETIM 6.0
EC002467
ETIM 7.0
EC002467
ETIM 8.0
EC002467
ETIM 9.0
EC002467
UNSPSC 11
39121551
UNSPSC 7.0901
39121551
eCl@ss 4.1
27-27-90-03
eCl@ss 8.1
27-27-92-03
eCl@ss 9.0
27-27-36-01
eCl@ss 9.1
27-27-36-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?