ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

常に最新のものになります

私たちの電子メールでは、製品、イベント、サービス、バラフに関する定期的な情報が表示されます。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録
製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報
キャンセル

SET017W

BAV BP-PH-00100-12

2製品セット

製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
製品情報 BAM025U
仕様
概要
プランジャプローブ交換部品セット
使用
プランジャプローブ用
材質
真鍮 クロムめっき スチール ステンレス 青銅 クロムめっき
寸法
Ø 18 x 125.6 mm
固定具
M8x1
周囲温度範囲
0...60 °C
分類
ECLASS 10.1
27-27-90-90
ECLASS 11.0
27-27-90-90
ECLASS 12.0
27-27-37-92
ECLASS 13.0
27-27-37-92
ECLASS 14.0
27-27-37-92
ECLASS 5.1.4
27-27-92-90
ECLASS 6.2
27-27-92-90
ETIM 4.0
EC002040
ETIM 5.0
EC002040
ETIM 6.0
EC002040
ETIM 7.0
EC002040
ETIM 8.0
EC002040
ETIM 9.0
EC002040
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 8.1
27-27-92-90
eCl@ss 9.0
27-27-90-90
eCl@ss 9.1
27-27-90-90
製品情報 BES01ZR
仕様
寸法
Ø 8 x 51.5 mm
構造
M8x1
設置・取付け
準シールド
検出距離
4 mm
スイッチング出力
NPN 常時開(NO)
スイッチング周波数
800 Hz
ハウジング材質
真鍮, ニッケルめっき
検出面材質
PBT
接続
コネクタ付きケーブル、M12×1 オス、4 ピン、0.20 m、PUR
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
周囲温度範囲
0...60 °C
保護等級
IP67
承認/ 適合
CE
cULus
EAC
WEEE
分類
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 8.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?