画像は類似製品
1
画像は類似製品
2
画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
2製品セット
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
オルタナティブ
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
| BAV BP-PH-00119-02 | BCC M323-0000-10-004-PX0334-020 | BCC M323-0000-10-004-PX0334-050 | |
|
-
定価
|
2,690 JPY
定価
|
3,540 JPY
定価
|
|
| 承認/ 適合 |
EAC WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
|---|---|---|---|
| 接続 | - | M8×1 ソケット、アングル、3 ピン、A-コーディング済 | M8×1 ソケット、アングル、3 ピン、A-コーディング済 |
| 電源電圧表示灯 | - | LED 緑 | LED 緑 |
| 機能表示灯(PIN 4) | - | LED 黄 | LED 黄 |
| スイッチング出力 | - | PNP 常時開(NO) | PNP 常時開(NO) |
| ケーブル | - | PUR ブラック, 2 m, ドラッグチェーンに適合 | PUR ブラック, 5 m, ドラッグチェーンに適合 |
| 導体数 | - | 3 | 3 |
| 導体断面積 | - | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| ケーブル周囲温度範囲、固定配線 | - | -50...90 °C | -50...90 °C |
| ケーブル周囲温度範囲、可動配線 | - | -25...90 °C | -25...90 °C |
| 電源電圧 Ub | - | 30 VDC | 30 VDC |
| 定格電流(40 ℃) | - | 4.0 A | 4.0 A |
| 保護等級 | - | IP67、IP69K | IP67、IP69K |
CADモデルのダウンロードのみ対応