製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

Absolute

33 バージョン

注文コード
インタフェース フランジタイプ フランジ材質 Flange diameter シャフト径 承認/ 適合
アクション
PROFINET 同期フランジ アルミニウム 58 mm CE, cULus, WEEE, UKCA
EtherCAT 同期フランジ アルミニウム 58 mm CE, cULus, WEEE, UKCA
PROFINET Clamping flange アルミニウム 58 mm CE, cULus, WEEE, UKCA
EtherCAT Clamping flange アルミニウム 58 mm CE, cULus, WEEE, UKCA
PROFINET End hollow shaft アルミニウム 58 mm CE, cULus, WEEE, UKCA
EtherCAT End hollow shaft アルミニウム 58 mm CE, cULus, WEEE, UKCA
CAN 同期フランジ アルミニウム 36 mm CE, cULus, WEEE, UKCA
SSI 同期フランジ アルミニウム 36 mm CE, cULus, WEEE, UKCA
RS485 同期フランジ アルミニウム 36 mm CE, cULus, WEEE, UKCA
CAN End hollow shaft アルミニウム 36 mm CE, cULus, WEEE, UKCA
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?