Incremental
6 バージョン
|
注文コード
|
インタフェース | フランジタイプ | フランジ材質 | Flange diameter | シャフト径 | 承認/ 適合 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デジタル パルス | Clamping flange | アルミニウム | 58 mm | CE, cULus, WEEE, UKCA | |||
| デジタル パルス | Clamping flange | アルミニウム | 58 mm | CE, cULus, WEEE, UKCA | |||
| デジタル パルス | Clamping flange | ステンレス(1.4404) | 58 mm | 10 mm | CE, cULus, WEEE, UKCA, Ecolab | ||
| デジタル パルス | Clamping flange | アルミニウム | 50 mm | 8 mm | CE, cULus, WEEE, UKCA | ||
| デジタル パルス | Clamping flange | アルミニウム | 63 mm | CE, cULus, WEEE, UKCA | |||
| デジタル パルス | Clamping flange | アルミニウム | 70 mm | 12 mm | CE, cULus, WEEE, UKCA |
コラムの編集
表示させる列を選択してください。