Absolute
4 バージョン
|
注文コード
|
測定範囲 | インタフェース | 絶対分解能 | 読取り距離 | 電源電圧 Ub | ハウジング材質 | 接続タイプ | 保護等級 | 承認/ 適合 | 注文コード | アクション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0...256 mm | BiSS-C, SSI, SPI | 0.313 µm, 0.625 µm, 1.25 µm, 2 µm, 2.5 µm, 10 µm, 20 µm, 40 µm, 80 µm, 125 µm, 500 µm, 1000 µm, 2000 µm, 6000 µm, 12000 µm, 32000 µm, 64000 µm | 0.01...0.8 mm, 0.01...1.0 mm | 4.75 ~ 5.25 VDC | コネクタ | UKCA, CE, WEEE, cULus | |||||
| 0...8 m | SSI, BiSS-C, IO-Link | 1 µm, 2 µm, 5 µm, 10 µm, 100 µm, 200 µm, 500 µm, 1000 µm, 2000 µm, 0.9765625 µm, 0.25 µm, 0.5 µm, 20 µm, 25 µm, 50 µm, 250 µm, 2500 µm, 0.48828125 µm, 0.244140625 µm | 0.01...1.3 mm | 4.5 ~ 5.5 VDC | 金属 | ケーブル, コネクタ | IP67 | UKCA, cURus, CE, WEEE | |||
| 0...48 m | BiSS-C, SSI, Mitsubishi Serial Interface, 絶対直角位相 | 1 µm, 2 µm, 5 µm, 10 µm, 100 µm, 200 µm, 500 µm, 1000 µm, 2000 µm, 0.9765625 µm | 0.01...0.8 mm | 4.75 ~ 5.25 VDC, 10 ~ 30 VDC | 金属 | ケーブル, コネクタ | IP67 | UKCA, cURus, CE, WEEE | |||
| 0...48 m | BiSS-C, SSI, Mitsubishi Serial Interface | 1 µm, 2 µm, 5 µm, 10 µm, 100 µm, 200 µm, 500 µm, 1000 µm, 2000 µm, 0.9765625 µm | 0.01...0.8 mm | 4.75 ~ 5.25 VDC, 10 ~ 30 VDC | 金属 | ケーブル, コネクタ | IP67 | UKCA, cURus, CE, WEEE, 安全性 |
コラムの編集
表示させる列を選択してください。