BIP
入手方法
27 バージョン
|
注文コード
|
価格 | 注文コード | 検出範囲 / 測定範囲 | インタフェース | 寸法 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
54490 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
BIP000N | 70 mm | アナログ、電圧, アナログ、電流 | 92.5 x 21 x 22 mm | ||
|
46900 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
BIP001U | 17 mm | アナログ、電圧 | 35 x 35 x 31 mm | ||
|
63010 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
BIP002A | 14 mm | アナログ、電圧 | 25.5 x 35 x 31 mm | ||
|
46900 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
BIP002E | 17 mm | IO-Link | 35 x 35 x 31 mm | ||
|
55670 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
BIP0014 | 103 mm | IO-Link | 121 x 21 x 22 mm | ||
|
46900 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
BIP001K | 17 mm | アナログ、電圧 | 30 x 18 x 40.5 mm | ||
|
50940 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
BIP000C | 70 mm | アナログ、電圧, アナログ、電流 | 92.5 x 21 x 22 mm | ||
|
55670 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
BIP000E | 103 mm | アナログ、電圧, アナログ、電流 | 121 x 21 x 22 mm | ||
|
45720 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
BIP000M | 48 mm | アナログ、電圧, アナログ、電流 | 64 x 21 x 22 mm | ||
|
61120 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
BIP000R | 133 mm | アナログ、電圧, アナログ、電流 | 149.5 x 21 x 22 mm |
コラムの編集
表示させる列を選択してください。