BFD
4 バージョン
|
注文コード
|
価格 | 注文コード | 測定範囲 | インタフェース | 接続タイプ | 接続 | 最大定格圧力 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
80980 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
BFD0001 | 0...80 mm | アナログ、電圧/アナログ、電流切替可, IO-Link, ピン2:PNP/NPN/プッシュプル, ピン4:プッシュプル | コネクタ付きケーブル | コネクタ付きケーブル, M8x1-オス, 4-ピン, 0.3 m, TPU | 350 bar | ||
|
80980 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
BFD0002 | 0...80 mm | アナログ、電圧/アナログ、電流切替可, IO-Link, ピン2:PNP/NPN/プッシュプル, ピン4:プッシュプル | コネクタ付きケーブル | コネクタ付きケーブル, M12x1-オス, 4-ピン, 0.3 m, TPU | 350 bar | ||
|
80980 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
BFD0003 | 0...80 mm | アナログ、電圧/アナログ、電流切替可, IO-Link, ピン2:PNP/NPN/プッシュプル, ピン4:プッシュプル | ケーブル | ケーブル, 2.0 m, TPU | 350 bar | ||
|
81970 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
BFD0007 | 0...80 mm | アナログ、電圧/アナログ、電流切替可, IO-Link, ピン2:PNP/NPN/プッシュプル, ピン4:プッシュプル | コネクタ付きケーブル | コネクタ付きケーブル, M12x1-オス, 4-ピン, 1.0 m, TPU | 350 bar |
コラムの編集
表示させる列を選択してください。