製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

Integrated

34 バージョン

注文コード
インタフェース01 測定長 機械仕様 Repeatability absolute 01
アクション
IO-Link 25 ~ 4000 mm M18 ネジで固定, 3/4 インチネジで固定
アナログ、電流 25 ~ 4000 mm M18 ネジで固定, 3/4 インチネジで固定
アナログ、電流 25 ~ 4000 mm M18 ネジで固定, 3/4 インチネジで固定
EtherCAT 25 ~ 4000 mm M18 ネジで固定, 3/4 インチネジで固定
EtherCAT 25...5000 mm M18 ネジで固定, 3/4 インチネジで固定
アナログ、電流 25...1200 mm M18 ネジで固定, 3/4 インチネジで固定
デジタル パルス 25~7620 mm 3/4 インチネジで固定
EtherCAT 25~7620 mm 3/4 インチネジで固定
EtherNet/IP 25~7620 mm 3/4 インチネジで固定
PROFINET 25~7620 mm 3/4 インチネジで固定
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?