Integrated
34 バージョン
|
注文コード
|
インタフェース01 | 測定長 | 機械仕様 | Repeatability absolute 01 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| IO-Link | 25 ~ 4000 mm | M18 ネジで固定, 3/4 インチネジで固定 | |||
| アナログ、電流 | 25 ~ 4000 mm | M18 ネジで固定, 3/4 インチネジで固定 | |||
| アナログ、電流 | 25 ~ 4000 mm | M18 ネジで固定, 3/4 インチネジで固定 | |||
| EtherCAT | 25 ~ 4000 mm | M18 ネジで固定, 3/4 インチネジで固定 | |||
| EtherCAT | 25...5000 mm | M18 ネジで固定, 3/4 インチネジで固定 | |||
| アナログ、電流 | 25...1200 mm | M18 ネジで固定, 3/4 インチネジで固定 | |||
| デジタル パルス | 25~7620 mm | 3/4 インチネジで固定 | |||
| EtherCAT | 25~7620 mm | 3/4 インチネジで固定 | |||
| EtherNet/IP | 25~7620 mm | 3/4 インチネジで固定 | |||
| PROFINET | 25~7620 mm | 3/4 インチネジで固定 |
コラムの編集
表示させる列を選択してください。