製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

Attached

19 バージョン

注文コード
インタフェース01 測定長 機械仕様 Repeatability absolute 01
アクション
IO-Link 25 ~ 4000 mm 円形プロファイル、Ø30 mm
アナログ、電流 25 ~ 4000 mm 円形プロファイル、Ø30 mm
IO-Link 25 ~ 4000 mm 薄形プロファイル - 21×35 mm
アナログ、電流 25 ~ 4000 mm 薄形プロファイル - 21×35 mm
アナログ、電流 25 ~ 4000 mm 円形プロファイル、Ø30 mm
EtherCAT 25 ~ 4000 mm 円形プロファイル、Ø30 mm
EtherCAT 25...5000 mm 角形プロファイル - 37×35 mm
EtherNet/IP 50~7620 mm 角形プロファイル - 37×35 mm
デジタル パルス 50~7620 mm 角形プロファイル - 37×35 mm
アナログ、電圧 50~7620 mm 角形プロファイル - 37×35 mm
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?