製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

Incremental

3 バージョン

注文コード
リファレンス信号 インタフェース 絶対分解能 読取り距離 電源電圧 Ub ハウジング材質 接続タイプ 保護等級 承認/ 適合 注文コード
アクション
1×リファレンスポイント, 磁極周期, リファレンス信号なし デジタル A/ B(RS422), アナログ Sin/Cos (1 Vpp ± 0,35 V) 1 µm, 2 µm, 5 µm, 10 µm 0.01...0.35 mm 4.75 ~ 5.25 VDC 金属 ケーブル IP67 UKCA, cURus, CE, WEEE
1×リファレンスポイント, 磁極周期, リファレンス信号なし デジタル A/ B(RS422), アナログ Sin/Cos (1 Vpp ± 0,35 V) 1 µm, 2 µm, 5 µm, 10 µm, 100 µm, 200 µm, 500 µm, 1000 µm, 2000 µm, 0.9765625 µm, 0.25 µm, 0.5 µm, 20 µm, 25 µm, 50 µm, 250 µm, 2500 µm, 0.48828125 µm, 0.244140625 µm 0.01...1.8 mm 4.75 ~ 5.25 VDC 金属 ケーブル, コネクタ付きケーブル IP67 UKCA, cURus, CE, WEEE
デジタル A/B(HTL) 100 µm, 200 µm, 500 µm, 1000 µm, 2000 µm 0.01...2.0 mm 10 ~ 30 VDC プラスチック ケーブル IP67 UKCA, cURus, CE, WEEE
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?