製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

BDG

46 バージョン

注文コード
測定原理 接続タイプ 01 フランジタイプ インタフェース Flange diameter
アクション
インクリメンタル方式 Cable or connector 同期フランジ デジタル パルス 58 mm
インクリメンタル方式 Cable or connector Clamping flange デジタル パルス 58 mm
インクリメンタル方式 Cable or connector End hollow shaft デジタル パルス 58 mm
インクリメンタル方式 Cable or connector Clamping flange デジタル パルス 58 mm
インクリメンタル方式 ケーブル Clamping flange デジタル パルス 58 mm
アブソリュート方式 Bus hood 同期フランジ PROFINET 58 mm
アブソリュート方式 Bus hood 同期フランジ EtherCAT 58 mm
アブソリュート方式 Bus hood Clamping flange PROFINET 58 mm
アブソリュート方式 Bus hood Clamping flange EtherCAT 58 mm
アブソリュート方式 Bus hood End hollow shaft PROFINET 58 mm
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?