LDPS
2 バージョン
|
注文コード
|
測定長 | BLT間のクリアランス | インタフェース | 周囲温度範囲 | 保護等級 | 繰返し精度 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5...250 m | 5...15 mm | PROFINET | -40...85 °C | IP67 | up to ± 0,5 mm | ||
| 5...1500 m | 12...56 mm | PROFINET | -40...85 °C | IP67 | up to ± 0,5 mm |
コラムの編集
表示させる列を選択してください。