製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

Inclination measuring

34 バージョン

注文コード
価格 注文コード 測定原理 測定範囲 測定軸 インタフェース 接続 ハウジング材質 承認/ 適合
アクション
45960 JPY
BSI000H MEMS 0...360° 1 アナログ、電流: 4 ~ 20 mA コネクタ、 M12×1 プラスチック CE, cULus, WEEE
81010 JPY
BSI001E MEMS -15...15° 1 アナログ、電流: 4 ~ 20 mA コネクタ、 M12×1 プラスチック CE, UKCA, cULus, WEEE
152080 JPY
BSI0002 流体素子 -45...45° 1 アナログ、電流: 4 ~ 20 mA コネクタ、 M8×1 アルミニウム CE, WEEE
152080 JPY
BSI0004 流体素子 0...360° 1 アナログ、電流: 4 ~ 20 mA コネクタ、 M8×1 アルミニウム CE, WEEE
81010 JPY
BSI0005 MEMS -90...90° 1 アナログ、電圧: 0 ~ 10 V コネクタ、 M12×1 プラスチック CE, UKCA, cULus, WEEE
83620 JPY
BSI0006 MEMS -15...15° 2 2x アナログ、電流: 4 ~ 20 mA コネクタ、 M12×1 プラスチック CE, UKCA, cULus, WEEE
83620 JPY
BSI0007 MEMS -30...30° 2 2x アナログ、電流: 4 ~ 20 mA コネクタ、 M12×1 プラスチック CE, UKCA, cULus, WEEE
83620 JPY
BSI0008 MEMS -45...45° 2 2x アナログ、電流: 4 ~ 20 mA コネクタ、 M12×1 プラスチック CE, UKCA, cULus, WEEE
83620 JPY
BSI0009 MEMS -90...90° 2 2x アナログ、電流: 4 ~ 20 mA コネクタ、 M12×1 プラスチック CE, UKCA, cULus, WEEE
83620 JPY
BSI000A MEMS -15...15° 2 2x アナログ、電圧: 0 ~ 10 V コネクタ、 M12×1 プラスチック CE, UKCA, cULus, WEEE
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?