Operated from above
入手方法
100 バージョン
|
注文コード
|
価格 | 接続 | インタフェース | 最小検出範囲 | 最大検出範囲 | ハウジング材質、一次 | 保護等級 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
37600 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
コネクタ、M12×1-オス | IO-Link, PNP/ NPN | 25 mm | 250 mm | 真鍮 | IP67 | ||
|
50940 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
コネクタ、M8×1 オス、4 ピン | アナログ、電圧 | 120 mm | 1000 mm | ABS | IP67 | ||
|
55900 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
コネクタ、M12×1 オス、5 ピン | PNP | 65 mm | 600 mm | 真鍮 | IP67 | ||
|
40040 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
コネクタ、M8×1 オス、4 ピン | NPN | 20 mm | 100 mm | ABS | IP67 | ||
|
40270 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
コネクタ、M12×1-オス | NPN | 30 mm | 350 mm | 真鍮 | IP67 | ||
|
50940 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
コネクタ、M12×1 オス、4 ピン | アナログ、電流 | 20 mm | 250 mm | 真鍮ニッケルめっき | IP67 | ||
|
43350 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
コネクタ、M12×1 オス、5 ピン | PNP | 350 mm | 5000 mm | 真鍮 | IP67 | ||
|
93330 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
コネクタ、M12×1 オス、5 ピン | アナログ、電圧/ アナログ、電流, PNP | 30 mm | 350 mm | ステンレス | IP67 | ||
|
82680 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
コネクタ、M12×1 オス、5 ピン | アナログ、電圧/ アナログ、電流 | 350 mm | 5000 mm | ステンレス | IP67 | ||
|
49280 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
コネクタ、M8×1 オス、4 ピン | アナログ、電圧 | 20 mm | 250 mm | ABS | IP67 |
コラムの編集
表示させる列を選択してください。