From bottom
6 バージョン
|
注文コード
|
価格 | 最小測定範囲、圧力 | 最大測定範囲、圧力 | インタフェース | プロセス接続部 | 接続部 01、構造 | 媒体温度 | 周囲温度範囲 | ハウジング材質 | 承認/ 適合 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
119400 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
0 bar | 1 bar | アナログ、電圧/アナログ、電流切替可, IO-Link, PNP/ NPN | 1 1/2" トライクランプ | M12x1 | ステンレス | CE, UKCA, cULus, WEEE | ||||
|
119400 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
0 bar | 2 bar | アナログ、電圧/アナログ、電流切替可, IO-Link, PNP/ NPN | 1 1/2" トライクランプ | M12x1 | ステンレス | CE, UKCA, cULus, WEEE | ||||
|
141670 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
0 bar | 0.25 bar | アナログ、電圧/アナログ、電流切替可, IO-Link, PNP/ NPN | 1 1/2" トライクランプ | M12x1 | ステンレス | CE, UKCA, cULus, WEEE | ||||
|
141670 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
0 bar | 0.75 bar | アナログ、電圧/アナログ、電流切替可, IO-Link, PNP/ NPN | 1 1/2" トライクランプ | M12x1 | ステンレス | CE, UKCA, cULus, WEEE | ||||
|
122720 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
0 bar | 2 bar | アナログ、電圧/アナログ、電流切替可, IO-Link, PNP/ NPN | 1 1/2" トライクランプ | M12x1 | ステンレス | CE, UKCA, cULus, Ecolab, WEEE | ||||
|
144510 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
0 bar | 0.1 bar | アナログ、電圧/アナログ、電流切替可, IO-Link, PNP/ NPN | 1 1/2" トライクランプ | M12x1 | ステンレス | CE, UKCA, cULus, Ecolab, WEEE |
コラムの編集
表示させる列を選択してください。