製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

Height and size detecting

14 バージョン

注文コード
価格 有効長 AL 1 照明タイプ インタフェース 最小検出体
アクション
407150 JPY
16 mm 赤色光レーザ IO-Link ワイヤ径 Ø 0.4 mm(R0 ≤ 0.25 mにて), ワイヤ径 Ø 0.7 mm(R0 ≤ 1 mにて), ワイヤ径 Ø 1.0 mm(R0 ≤ 2 mにて)
447710 JPY
32 mm 赤色光レーザ PNP/ NPN, アナログ、電圧/ アナログ、電流 ワイヤ径 Ø 0.5 mm(R0 ≤ 1 mにて), ワイヤ径 Ø 0.3 mm(R0 ≤ 0.25 mにて), ワイヤ径 Ø 1.0 mm(R0 ≤ 2 mにて)
447710 JPY
32 mm 赤色光レーザ IO-Link ワイヤ径 Ø 0.5 mm(R0 ≤ 1 mにて), ワイヤ径 Ø 0.3 mm(R0 ≤ 0.25 mにて), ワイヤ径 Ø 1.0 mm(R0 ≤ 2 mにて)
497450 JPY
50 mm 赤色光レーザ PNP/ NPN, アナログ、電圧/ アナログ、電流 ワイヤ径 Ø 0.5 mm(R0 ≤ 1 mにて), ワイヤ径 Ø 0.3 mm(R0 ≤ 0.25 mにて), ワイヤ径 Ø 1.0 mm(R0 ≤ 2 mにて)
497450 JPY
50 mm 赤色光レーザ IO-Link ワイヤ径 Ø 0.5 mm(R0 ≤ 1 mにて), ワイヤ径 Ø 0.3 mm(R0 ≤ 0.25 mにて), ワイヤ径 Ø 1.0 mm(R0 ≤ 2 mにて)
547190 JPY
72 mm 赤色光レーザ PNP/ NPN, アナログ、電圧/ アナログ、電流 ワイヤ径 Ø 0.5 mm(R0 ≤ 1 mにて), ワイヤ径 Ø 0.3 mm(R0 ≤ 0.25 mにて), ワイヤ径 Ø 1.0 mm(R0 ≤ 2 mにて)
547190 JPY
72 mm 赤色光レーザ IO-Link ワイヤ径 Ø 0.5 mm(R0 ≤ 1 mにて), ワイヤ径 Ø 0.3 mm(R0 ≤ 0.25 mにて), ワイヤ径 Ø 1.0 mm(R0 ≤ 2 mにて)
646690 JPY
100 mm 赤色光レーザ PNP/ NPN, アナログ、電圧/ アナログ、電流 ワイヤ径 Ø 0.5 mm(R0 ≤ 1 mにて), ワイヤ径 Ø 0.3 mm(R0 ≤ 0.25 mにて), ワイヤ径 Ø 1.0 mm(R0 ≤ 2 mにて)
646690 JPY
100 mm 赤色光レーザ IO-Link ワイヤ径 Ø 0.5 mm(R0 ≤ 1 mにて), ワイヤ径 Ø 0.3 mm(R0 ≤ 0.25 mにて), ワイヤ径 Ø 1.0 mm(R0 ≤ 2 mにて)
175760 JPY
100 mm 赤外光 アナログ、電圧, PNP 5.0(t 0.5×Sn、R0 = 2.1 mにて)
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?