BOD
36 バージョン
|
注文コード
|
価格 | 最大検出範囲 | 照明タイプ | 接続タイプ | 接続部 01、構造 | インタフェース | 光学機能原理 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
73910 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
5000 mm | 赤色光レーザ | コネクタ | M12x1 | IO-Link, PNP/ NPN/ 自動検出 | 光の反射時間測定 | ||
|
179630 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
100 mm | 赤色光レーザ | コネクタ | M12x1 | アナログ、電流, PNP | 三角測量 | ||
|
146950 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
85 mm | 赤色光レーザ | ケーブル | アナログ、電圧 | 三角測量 | |||
|
141900 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
85 mm | 赤色光レーザ | コネクタ | M12x1 | アナログ、電圧 | 三角測量 | ||
|
146950 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
85 mm | 赤色光レーザ | ケーブル | アナログ、電圧 | 三角測量 | |||
|
141900 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
85 mm | 赤色光レーザ | コネクタ | M12x1 | アナログ、電圧 | 三角測量 | ||
|
179630 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
300 mm | 赤色光レーザ | コネクタ | M12x1 | アナログ、電流, PNP | 三角測量 | ||
|
155250 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
100 mm | 赤色光レーザ | コネクタ | M12x1 | アナログ、電流, PNP | 三角測量 | ||
|
155250 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
300 mm | 赤色光レーザ | コネクタ | M12x1 | アナログ、電流, PNP | 三角測量 | ||
|
191340 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
100 mm | 赤色光レーザ | コネクタ | M12x1 | アナログ、電流, RS485, PNP | 三角測量 |
コラムの編集
表示させる列を選択してください。