製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

BUS

入手方法

100 バージョン

注文コード
価格 接続 インタフェース 最小検出範囲 最大検出範囲 ハウジング材質、一次 保護等級
アクション
37600 JPY
コネクタ、M12×1-オス IO-Link, PNP/ NPN 25 mm 250 mm 真鍮 IP67
50940 JPY
コネクタ、M8×1 オス、4 ピン アナログ、電圧 120 mm 1000 mm ABS IP67
55900 JPY
コネクタ、M12×1 オス、5 ピン PNP 65 mm 600 mm 真鍮 IP67
40040 JPY
コネクタ、M8×1 オス、4 ピン NPN 20 mm 100 mm ABS IP67
40270 JPY
コネクタ、M12×1-オス NPN 30 mm 350 mm 真鍮 IP67
50940 JPY
コネクタ、M12×1 オス、4 ピン アナログ、電流 20 mm 250 mm 真鍮ニッケルめっき IP67
43350 JPY
コネクタ、M12×1 オス、5 ピン PNP 350 mm 5000 mm 真鍮 IP67
93330 JPY
コネクタ、M12×1 オス、5 ピン アナログ、電圧/ アナログ、電流, PNP 30 mm 350 mm ステンレス IP67
82680 JPY
コネクタ、M12×1 オス、5 ピン アナログ、電圧/ アナログ、電流 350 mm 5000 mm ステンレス IP67
49280 JPY
コネクタ、M8×1 オス、4 ピン アナログ、電圧 20 mm 250 mm ABS IP67
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?