BAW
入手方法
63 バージョン
|
注文コード
|
価格 | 接続タイプ | 検出範囲 / 測定範囲 | 設置・取付け | インタフェース | 構造 | 長さ | ケーブル長 L | アクション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
33170 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
コネクタ | 5 mm | 面一 | アナログ、電圧 | M18x1 | 65 mm | |||
|
38150 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
コネクタ付きケーブル | 1.5 mm | 面一 | アナログ、電圧 | M8x1 | 51.5 mm | 0.5 m | ||
|
39570 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
コネクタ | 10 mm | 面一 | アナログ、電圧 | M30×1.5 | 44.5 mm | |||
|
34350 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
コネクタ付きケーブル | 4 mm | 非シールド | アナログ、電圧 | M12x1 | 65 mm | 0.5 m | ||
|
34350 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
コネクタ | 7 mm | 非シールド | IO-Link | M12x1 | 65 mm | |||
|
36940 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
ケーブル | 5 mm | 面一 | アナログ、電圧 | M18x1 | 36 mm | 3 m | ||
|
34350 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
コネクタ | 3.5 mm | 面一 | アナログ、電圧 | M12x1 | 65 mm | |||
|
38150 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
ケーブル | 2.5 mm | 非シールド | アナログ、電圧 | M8x1 | 51.5 mm | 3 m | ||
|
36940 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
ケーブル | 5 mm | 面一 | アナログ、電圧 | M18x1 | 36 mm | 5 m | ||
|
33170 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
コネクタ | 5 mm | 面一 | アナログ、電流 | M18x1 | 65 mm |
コラムの編集
表示させる列を選択してください。