BOS 6Kファミリー
で提供しています。:
61 バージョン
レーザー、ブルーライト、飛行時間技術を含む、すべての関連する検出原理と光タイプを備えたキュービックMIDIセンサー。
すべての機能原理で同一の筐体形状:狭い設置スペースでも使用可能な小型・省スペースを実現
すべてのIO-Link:シンプルな統合と標準化された操作コンセプト
純正のPNPとNPNのスイッチング機能を1つのデバイスに統合:在庫レベルが低く、バリエーションが少ない
検出が困難な対象物を検出するためのブルーライト付きバリエーション
長距離の対象物検出を可能にするTOFタイプ
小型設計の高性能コントラストセンサ
標準的なアプリケーションで実績のある赤色光およびレーザーセンサー
61 バージョン
|
注文コード
|
価格 | 光学機能原理 | 寸法 | インタフェース | 検出距離 | 照明タイプ | 接続 | 照明タイプ | アクション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
38700 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
反射型光バリア | 12 x 34 x 21.6 mm | PNP/ NPN: 常時開/ 常時閉(NO/NC) | 0 ~ 4 m | 赤色光レーザ | コネクタ、M8×1 オス、3 ピン | 赤色光レーザ | ||
|
54790 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
光センサ | 12 x 34 x 21.6 mm |
IO-Link-Device: 1.1.3 プッシュプル/IO-Link: 常時開/ 常時閉(NO/NC) |
9...15 mm | LED RGB | コネクタ、M8×1 オス、4 ピン | LED RGB | ||
|
50720 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
光センサ | 12 x 34 x 21.6 mm |
IO-Link-Device: 1.1.3 プッシュプル/IO-Link: 常時開/ 常時閉(NO/NC) |
9...15 mm | LED RGB | コネクタ、M8×1 オス、4 ピン | LED RGB | ||
|
46030 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
光センサ | 12 x 34 x 21.6 mm |
IO-Link-Device: 1.1.3 プッシュプル/IO-Link: 常時開/ 常時閉(NO/NC) |
9.5...14.5 mm | LED 白色光 | コネクタ、M8×1 オス、4 ピン | LED 白色光 | ||
|
41960 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
光センサ | 12 x 34 x 21.6 mm |
IO-Link-Device: 1.1.3 プッシュプル/IO-Link: 常時開/ 常時閉(NO/NC) |
9.5...14.5 mm | LED 白色光 | コネクタ、M8×1 オス、4 ピン | LED 白色光 | ||
|
50110 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
光センサ | 12 x 34 x 21.6 mm |
IO-Link-Device: 1.1.3 プッシュプル/IO-Link: 常時開/ 常時閉(NO/NC) |
9...15 mm | LED RGB | コネクタ、M8×1 オス、4 ピン | LED RGB | ||
|
46030 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
光センサ | 12 x 34 x 21.6 mm |
IO-Link-Device: 1.1.3 プッシュプル/IO-Link: 常時開/ 常時閉(NO/NC) |
9...15 mm | LED RGB | コネクタ、M8×1 オス、4 ピン | LED RGB | ||
|
54180 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
光センサ | 12 x 34 x 21.6 mm |
IO-Link-Device: 1.1.3 プッシュプル/IO-Link: 常時開/ 常時閉(NO/NC) |
9...15 mm | LED RGB | コネクタ、M8×1 オス、4 ピン | LED RGB | ||
|
59720 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
三角測量 | 12 x 34 x 21.6 mm |
IO-Link-Device: 1.1.3 アナログ、電圧: 1…10 V/3 mA PNP/ NPN/ 自動検出: 常時開/ 常時閉(NO/NC) |
20 ~ 80 mm | LED 赤色光 | コネクタ、M8×1 オス、4 ピン | LED 赤色光 | ||
|
59720 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
三角測量 | 12 x 34 x 21.6 mm |
IO-Link-Device: 1.1.3 アナログ、電圧: 1…10 V/3 mA PNP/ NPN/ 自動検出: 常時開/ 常時閉(NO/NC) |
20 ~ 80 mm | LED 赤色光 | ケーブル、2 m、PVC | LED 赤色光 |
コラムの編集
表示させる列を選択してください。