BOS R090Kファミリー
で提供しています。:
43 バージョン
ワイドビーム、スモールビーム、ロングレンジ、保護等級IP67の堅牢なキュービック赤色光センサ。
堅牢なセンサー設計で確立された標準設計
ワイドビーム"(不均一な対象物に最適化)、"スモールビーム"(微小部検出の向上)、"ロングレンジ"(検出範囲最大1m)による可変範囲と高い検出範囲
ポテンショメーターによる迅速で簡単な感度調整
簡単なNC/NOスイッチによる柔軟な操作性
すべての主要なセンサー原理を統合した幅広いアプリケーション
保護等級IP67
43 バージョン
|
注文コード
|
価格 | 光学機能原理 | 寸法 | インタフェース | 検出距離 | 照明タイプ | 接続 | 照明タイプ | アクション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
22860 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
スルービーム光バリア | 10.7 x 32.7 x 19.5 mm | PNP: 常時開/ 常時閉(NO/NC) | 0 ~ 20 m | LED 赤色光 | ケーブル、2.00 m、PVC | LED 赤色光 | ||
|
20620 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
光センサ | 10.7 x 43.5 x 19.5 mm | PNP: 常時開/ 常時閉(NO/NC) | 20...350 mm | LED 赤色光 | コネクタ、M8×1、4 ピン | LED 赤色光 | ||
|
20620 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
光センサ | 10.7 x 43.5 x 19.5 mm | NPN: 常時開/ 常時閉(NO/NC) | 20...350 mm | LED 赤色光 | コネクタ、M8×1、3 ピン | LED 赤色光 | ||
|
20620 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
光センサ | 10.7 x 43.5 x 19.5 mm | PNP: 常時開/ 常時閉(NO/NC) | 20...350 mm | LED 赤色光 | コネクタ、M8×1、3 ピン | LED 赤色光 | ||
|
20620 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
光センサ | 10.7 x 32.7 x 19.5 mm | NPN: 常時開/ 常時閉(NO/NC) | 20...350 mm | LED 赤色光 | ケーブル、2.00 m、PVC | LED 赤色光 | ||
|
20620 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
光センサ | 10.7 x 32.7 x 19.5 mm | PNP: 常時開/ 常時閉(NO/NC) | 20...350 mm | LED 赤色光 | ケーブル、2.00 m、PVC | LED 赤色光 | ||
|
20620 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
光センサ | 10.7 x 43.5 x 19.5 mm | NPN: 常時開/ 常時閉(NO/NC) | 20...350 mm | LED 赤色光 | コネクタ、M8×1、4 ピン | LED 赤色光 | ||
|
15530 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
光センサ | 10.7 x 43.5 x 19.5 mm | PNP: 常時開/ 常時閉(NO/NC) | 50...150 mm | LED 赤色光 | コネクタ、M8×1、3 ピン | LED 赤色光 | ||
|
15530 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
光センサ | 10.7 x 43.5 x 19.5 mm | NPN: 常時開/ 常時閉(NO/NC) | 0 ~ 1000 mm | LED 赤外光 | コネクタ、M8×1、3 ピン | LED 赤外光 | ||
|
15530 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
光センサ | 10.7 x 43.5 x 19.5 mm | NPN: 常時開/ 常時閉(NO/NC) | 0 ~ 100 mm | LED 赤外光 | コネクタ、M8×1、3 ピン | LED 赤外光 |
コラムの編集
表示させる列を選択してください。