BOS R020Kファミリー
で提供しています。:
16 バージョン
設置スペースが極端に限られたアプリケーション向けの立方体小型センサー
最高精度の物体検出
視認性が高く、明確に定義された光ビーム
150mmまで調整可能な背景抑制機能
すべての機能原理を備えた完全なファミリー
16 バージョン
|
注文コード
|
価格 | 光学機能原理 | 寸法 | インタフェース | 検出距離 | 照明タイプ | 接続 | 照明タイプ | アクション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
20980 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
光センサ | 7.7 x 26.8 x 13.5 mm | PNP: 常時閉(NC) | 1 ~ 30 mm | LED 赤色光 | ケーブル、2.00 m、PVC | LED 赤色光 | ||
|
20980 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
光センサ | 7.7 x 26.8 x 13.5 mm | NPN: 常時開(NO) | 1 ~ 30 mm | LED 赤色光 | ケーブル、2.00 m、PVC | LED 赤色光 | ||
|
20980 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
光センサ | 7.7 x 26.8 x 13.5 mm | PNP: 常時開(NO) | 1 ~ 30 mm | LED 赤色光 | ケーブル、2.00 m、PVC | LED 赤色光 | ||
|
18740 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
反射型光バリア | 7.7 x 26.8 x 13.5 mm | NPN: 常時開(NO) | 0 ~ 3 m | LED 赤色光 | ケーブル、2.00 m、PVC | LED 赤色光 | ||
|
18740 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
反射型光バリア | 7.7 x 26.8 x 13.5 mm | PNP: 常時開(NO) | 0 ~ 3 m | LED 赤色光 | ケーブル、2.00 m、PVC | LED 赤色光 | ||
|
19150 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
反射型光バリア | 7.7 x 26.8 x 13.5 mm | PNP: 常時閉(NC) | 0 ~ 3 m | LED 赤色光 | ケーブル、2.00 m、PVC | LED 赤色光 | ||
|
25870 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
スルービーム光バリア | 7.7 x 26.8 x 13.5 mm | NPN: 常時開(NO) | 0 ~ 2 m | LED 赤色光 | ケーブル、2.00 m、PVC | LED 赤色光 | ||
|
25870 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
スルービーム光バリア | 7.7 x 26.8 x 13.5 mm | PNP: 常時開(NO) | 0 ~ 2 m | LED 赤色光 | ケーブル、2.00 m、PVC | LED 赤色光 | ||
|
25870 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
スルービーム光バリア | 7.7 x 26.8 x 13.5 mm | PNP: 常時閉(NC) | 0 ~ 2 m | LED 赤色光 | ケーブル、2.00 m、PVC | LED 赤色光 | ||
|
21390 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
光センサ | 7.7 x 26.8 x 13.5 mm | NPN: 常時開(NO) | 1 ~ 60 mm | LED 赤色光 | ケーブル、2.00 m、PVC | LED 赤色光 |
コラムの編集
表示させる列を選択してください。