BOS R254Kファミリー
で提供しています。:
11 バージョン
状態監視と IO-Link を備えたスマートな光電子センサー
状態監視
IO-Link インターフェース
追加機能:要求の厳しい物体検出にも対応する様々な動作モード
過酷な環境条件への耐性(エコラボ、IP69K)
センサ自身とその環境を監視:温度、湿度、振動、傾斜、汚れ、機能リザーブ
11 バージョン
|
注文コード
|
価格 | 光学機能原理 | 寸法 | インタフェース | 検出距離 | 照明タイプ | 接続 | 照明タイプ | アクション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
39030 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
光センサ | 20.4 x 60.3 x 49.5 mm |
IO-Link: 1.1 アナログ、電流: 4 ~ 20 mA Pin 4: Push-pull: 常時開/ 常時閉(NO/NC) Pin 2: PNP/NPN/push-pull: 常時開/ 常時閉(NO/NC) |
30 ~ 250 mm | 赤色光レーザ | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン | 赤色光レーザ | ||
|
26850 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
反射型光バリア | 20.4 x 60.3 x 49.5 mm |
IO-Link: 1.1 アナログ、電流: 4 ~ 20 mA Pin 4: Push-pull: 常時開/ 常時閉(NO/NC) Pin 2: PNP/NPN/push-pull: 常時開/ 常時閉(NO/NC) |
8 m | LED 赤色光 | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン | LED 赤色光 | ||
|
20730 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
スルービーム光バリア(受光器) | 20.4 x 60.3 x 49.5 mm |
IO-Link: 1.1 アナログ、電流: 4 ~ 20 mA Pin 4: Push-pull: 常時開/ 常時閉(NO/NC) Pin 2: PNP/NPN/push-pull: 常時開/ 常時閉(NO/NC) |
0 ~ 20 m | 赤色光 | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン | 赤色光 | ||
|
20730 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
スルービーム光バリア(投光器) | 20.4 x 60.3 x 49.5 mm |
IO-Link: 1.1 アナログ、電流: 4 ~ 20 mA Pin 4: Push-pull: 常時開/ 常時閉(NO/NC) Pin 2: PNP/NPN/push-pull: 常時開/ 常時閉(NO/NC) |
0 mm ~ 20 m | LED 赤色光 | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン | LED 赤色光 | ||
|
39030 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
反射型光バリア | 20.4 x 62.7 x 49.5 mm |
IO-Link 1.1 Pin 4: Push-pull 常時開/ 常時閉(NO/NC) Pin 2: PNP/NPN/push-pull 常時開/ 常時閉(NO/NC) |
0 ~ 8 m | 赤色光レーザ | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン | 赤色光レーザ | ||
|
38950 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
光センサ | 20.4 x 62.7 x 49.5 mm |
IO-Link 1.1 Pin 4: Push-pull 常時開/ 常時閉(NO/NC) Pin 2: PNP/NPN/push-pull 常時開/ 常時閉(NO/NC) |
100...1000 mm | 赤色光レーザ | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン | 赤色光レーザ | ||
|
39030 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
光センサ | 20.4 x 62.7 x 49.5 mm |
IO-Link 1.1 Pin 4: Push-pull 常時開/ 常時閉(NO/NC) Pin 2: PNP/NPN/push-pull 常時開/ 常時閉(NO/NC) |
30...500 mm | 赤色光レーザ | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン | 赤色光レーザ | ||
|
31720 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
光センサ | 20.4 x 62.7 x 49.5 mm |
IO-Link 1.1 Pin 4: Push-pull 常時開/ 常時閉(NO/NC) Pin 2: PNP/NPN/push-pull 常時開/ 常時閉(NO/NC) |
10 ~ 250 mm | LED 赤色光 | M12×1 オス、4 ピン | LED 赤色光 | ||
|
36610 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
光センサ | 20.4 x 62.7 x 49.5 mm |
IO-Link 1.1 Pin 4: Push-pull 常時開/ 常時閉(NO/NC) Pin 2: PNP/NPN/push-pull 常時開/ 常時閉(NO/NC) |
30...500 mm | LED 赤色光 | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン | LED 赤色光 | ||
|
24410 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
スルービーム光バリア(受光器) | 20.4 x 62.7 x 49.5 mm |
IO-Link: 1.1 Pin 4: Push-pull: 常時開/ 常時閉(NO/NC) Pin 2: PNP/NPN/push-pull: 常時開/ 常時閉(NO/NC) |
0...70 m | 赤色光レーザ | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン | 赤色光レーザ |
コラムの編集
表示させる列を選択してください。