製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

立方誘導係数1センサー

で提供しています。:

8 バージョン

インダクティブファクター1センサファミリーは、リダクションファクターなしで同一のスイッチング距離ですべての金属を検出し、干渉のない操作のための耐磁性で、ほとんどどの角度からでもディスプレイが最適に見える革新的なハウジングコンセプトが印象的です。

  • リダクションファクター1
  • 耐磁界
  • 回転可能なアクティブサーフェスによる柔軟な設置
  • 視認性の高い操作・機能ディスプレイ

8 バージョン

注文コード
価格 寸法 インタフェース 検出距離 スイッチング周波数 ハウジング材質 接続 その他特徴
アクション
11760 JPY
40 x 40 x 66 mm PNP: 常時開(NO) 20 mm 300 Hz PA 12 コネクタ、M12×1 オス、4 ピン 係数 1
11760 JPY
40 x 40 x 66 mm PNP: 常時開(NO) 40 mm 300 Hz PA 12 コネクタ、M12×1 オス、4 ピン 係数 1
11760 JPY
40 x 40 x 66 mm PNP: 常時閉(NC) 20 mm 300 Hz PA 12 コネクタ、M12×1 オス、4 ピン 係数 1
11760 JPY
40 x 40 x 66 mm NPN: 常時開(NO) 20 mm 300 Hz PA 12 コネクタ、M12×1 オス、4 ピン 係数 1
11760 JPY
40 x 40 x 66 mm NPN: 常時閉(NC) 20 mm 300 Hz PA 12 コネクタ、M12×1 オス、4 ピン 係数 1
11760 JPY
40 x 40 x 66 mm PNP: 常時閉(NC) 40 mm 300 Hz PA 12 コネクタ、M12×1 オス、4 ピン 係数 1
11760 JPY
40 x 40 x 66 mm NPN: 常時開(NO) 40 mm 300 Hz PA 12 コネクタ、M12×1 オス、4 ピン 係数 1
11760 JPY
40 x 40 x 66 mm NPN: 常時閉(NC) 40 mm 300 Hz PA 12 コネクタ、M12×1 オス、4 ピン 係数 1
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?