耐高温誘導型近接センサ
で提供しています。:
31 バージョン
周辺温度が高い環境でも安定した検出:耐高温誘導型近接センサ
周囲温度範囲:最大230 ℃
様々な設置状況に対応:円筒形とブロック形を用意
素早い接続と交換が可能な標準的な接続方式
センサと適合するアクセサリを1社から購入可能
入手方法
31 バージョン
|
注文コード
|
価格 | 寸法 | インタフェース | 検出距離 | スイッチング周波数 | ハウジング材質 | 接続 | その他特徴 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
29600 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
Ø 30 x 87 mm | NPN: 常時開/ 常時閉(NO/NC) | 10 mm | 200 Hz | 真鍮, ニッケルめっき | ケーブル, 9.00 m, シリコン | |||
|
39570 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
Ø 8 x 60 mm | PNP 常時開(NO) | 2 mm | 600 Hz | ステンレス | ケーブル、5.0 m、PTFE | |||
|
29130 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
Ø 18 x 95.5 mm | PNP: 常時開/ 常時閉(NO/NC) | 5 mm | 500 Hz | 真鍮, ニッケルめっき | ケーブル、5.00 m、シリコン | |||
|
87670 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
Ø 18 x 35 mm | PNP: 常時開(NO) | 5 mm | 9 Hz | ステンレス | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン、5.0 m、PTFE | |||
|
33680 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
Ø 12 x 56 mm | PNP: 常時開(NO) | 1.5 mm | 400 Hz | ステンレス | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン | |||
|
33680 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
Ø 12 x 56 mm | PNP: 常時開(NO) | 1.5 mm | 400 Hz | ステンレス | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン | |||
|
53300 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
Ø 12 x 66 mm | PNP: 常時開(NO) | 4 mm | 200 Hz | ステンレス(1.4571) | ケーブル、2.00 m、PTFE | |||
|
29130 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
Ø 18 x 75.5 mm | PNP: 常時開/ 常時閉(NO/NC) | 5 mm | 500 Hz | 真鍮, ニッケルめっき | ケーブル、5.00 m、シリコン | |||
|
27250 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
Ø 18 x 83 mm | PNP: 常時開/ 常時閉(NO/NC) | 5 mm | 500 Hz | 真鍮, ニッケルめっき | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン | |||
|
31740 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
Ø 30 x 91.5 mm | PNP: 常時開/ 常時閉(NO/NC) | 10 mm | 300 Hz | 真鍮, ニッケルめっき | ケーブル、5.00 m、シリコン |
コラムの編集
表示させる列を選択してください。