製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

IO-Linkインターフェース付きRFIDリーダー

で提供しています。:

23 バージョン

IO-Link 付き HF RFID リーダ

IO-Link インタフェース搭載の RFID リード/ライトヘッドは、既存のオートメーションシステムへの容易な統合を可能にし、最大限の効率を実現する包括的な診断ツールを提供します。設置コストの削減、柔軟性、過酷な環境でも確実に動作する堅牢性のメリットを享受できます。

IO-Link リーダは、大量のデータを処理することなく、対象物を迅速かつ確実に識別する必要がある場合に使用されます。たとえば、コンベヤ技術でワークピースのキャリアを識別する場合などです。

Balluff は IO-Link インタフェースを備えたリード/ライトヘッドの幅広いポートフォリオを提供しています。その中には SAMS リーダ BIS M-4Ax も含まれます。保護等級 IP68 および IP69K の堅牢なリーダは、過酷な産業環境で直接使用でき、衛生的な素材により洗浄アプリケーションにも適しています。230.4kBaud(IO-LinkCOM3)の高速転送レートにより、高速で信頼性の高いデータ転送が可能です。また、振動や傾斜の検出、温度監視など、多くの状態監視機能を備えています。

23 バージョン

注文コード
価格 注文コード 動作原理 製品エリア名 製品グループ 対応する IO-Link プロファイル
アクション
71230 JPY
BIS00LK プロセッサユニット RFID HF(13.56 MHz)
82790 JPY
BIS0103 プロセッサユニット RFID HF(13.56 MHz)
68720 JPY
BIS00CZ 読取り専用RFIDアンテナ RFID LF(125 kHz)
68720 JPY
BIS00E0 読取り専用RFIDアンテナ RFID LF(125 kHz)
68720 JPY
BIS00E1 読取り専用RFIDアンテナ RFID LF(125 kHz)
68720 JPY
BIS00E2 読取り専用RFIDアンテナ RFID LF(125 kHz)
59130 JPY
BIS00LH プロセッサユニット RFID HF(13.56 MHz)
82790 JPY
BIS00LM プロセッサユニット RFID HF(13.56 MHz)
82790 JPY
BIS00LW RFID読み取り/書き込み装置 RFID HF(13.56 MHz)
82790 JPY
BIS00M1 RFID読み取り/書き込み装置 RFID HF(13.56 MHz)
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?