エントリーラインのIO-Linkハブ
で提供しています。:
5 バージョン
BNI Entry Line のセンサ/アクチュエータハブは、IO-Link 技術を使い始めるための完璧なソリューションです。最適化されたハウジングコンセプト、シンプルな操作性、高いコスト効率は、標準的なアプリケーションや分散型アーキテクチャに最適です。
-
柔軟な接続オプション最大16デジタル入力または8入力/出力
-
最適化されたデザイン:コンパクト、軽量、持続可能 - 型のない筐体
-
シンプルな統合:標準化された8つのM12ポート(うち4つは可変設定可能
-
堅牢で信頼性が高い過酷な産業環境でも使用できる保護等級IP67
-
コスト削減:フィールドバスモジュールを追加することなく、ネットワークトポロジーを効率的に拡張可能
入手方法
5 バージョン
|
注文コード
|
価格 | インタフェース | デジタル入力 | デジタル出力 | 入/出力、設定可能 | 拡張ポート | アクション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
30680 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
IO-Link 1.1 | 16x PNP、タイプ 3 | 16× PNP | あり | あり | ||
|
25260 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
IO-Link 1.1 | 16x PNP、タイプ 3 | 8× PNP | あり | なし | ||
|
26890 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
IO-Link 1.1 | 16x PNP、タイプ 3 | なし | ||||
|
26280 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
IO-Link 1.1 | 16× NPN、タイプ 3 | 8x NPN | あり | なし | ||
|
28310 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
IO-Link 1.1 | 16x PNP、タイプ 3 | 8× PNP | あり | あり |
コラムの編集
表示させる列を選択してください。