センサー
AR0135

OnSemi センサーを搭載したすべてのカメラAR0135

説明

OnSemi のAR0135 センサーは、解像度1.2 メガピクセルのmonochrome CMOS イメージセンサーである。光学式1/3 フォーマットのPipelined / Global シャッターを備え、ピクセルサイズは3.75 µm。

技術的特徴

  • メーカー
    OnSemi
  • センサー名
    AR0135
  • 装置の構造
    CMOS
  • 画像サイズ
    1/3
  • 有効画素数
    960 (H) x 1280 (W)
  • ピクセルサイズ
    3.75 µm
  • ADC分解能/出力
    10 bit -> 12 bit

製品紹介

製品 FPS 露光時間
消費電力 [W]
DR [dB] SNR [dB] スペクトル
感度
EMVA 1288

BVS VS-M1280Z00

45.6 / 45.6 / 45.6 10 µs - 1 s 5.5 - - -

BVS VS-M1280Z00

45.6 / 45.6 / 45.6 10 µs - 1 s 5.5 - - -

BVS CA-IGC-0012VC

24.6 / 24.6 / 24.6 10 µs - 1 s 1.5 62.0 38.1 -

BVS CA-IGC-0012VG

24.6 / 24.6 / 24.6 10 µs - 1 s 1.5 61.5 37.9 -

BVS CA-MLC-0012VC

24.6 / 24.6 / 24.6 10 µs - 1 s 1.5 - - -

BVS CA-MLC-0012VG

24.6 / 24.6 / 24.6 10 µs - 1 s 1.5 - - -
* ストリーミング/バーストモード/マックス。ストリーミングはセンサーにより2x2ビニングまたはデシメーション(水平x垂直)

OnSemi メガピクセル対最大フレームレート図

メガピクセル(MP)
最大センサーフレームレート(FPS)
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?