Sony センサーを搭載したすべてのカメラIMX991_TEC
説明
Pregius ファミリーのSony のIMX991_TEC センサーは、解像度0.3 メガピクセルのmonochrome CMOS イメージセンサーである。光学式1/4 フォーマットのGlobal シャッターを備え、ピクセルサイズは5 µm。
技術的特徴
-
メーカーSony
-
センサー名IMX991_TEC
-
装置の構造CMOS
-
画像サイズ1/4
-
有効画素数520 (H) x 656 (W)
-
ピクセルサイズ5 µm
-
ADC分解能/出力12 bit -> 12 bit
製品紹介
| 製品 | FPS | 露光時間 |
消費電力 [W] |
DR [dB] | SNR [dB] |
スペクトル 感度 |
EMVA 1288 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVS CA-GV2-0003TG |
243 / 243 / 243 | 21 µs - 20 s | - - - | - | - |
|
- |
* ストリーミング/バーストモード/マックス。ストリーミングはセンサーにより2x2ビニングまたはデシメーション(水平x垂直)
Sony メガピクセル対最大フレームレート図
メガピクセル(MP)
最大センサーフレームレート(FPS)