製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報
センサー
MT9V034

OnSemi センサーを搭載したすべてのカメラMT9V034

説明

OnSemi のMT9V034 センサーは、解像度0.4 メガピクセルのmonochrome CMOS イメージセンサーである。光学式1/3 フォーマットのPipelined / Global シャッターを備え、ピクセルサイズは6.0 µm。

技術的特徴

  • メーカー
    OnSemi
  • センサー名
    MT9V034
  • 装置の構造
    CMOS
  • 画像サイズ
    1/3
  • 有効画素数
    480 (H) x 752 (W)
  • ピクセルサイズ
    6.0 µm
  • ADC分解能/出力
    10 bit -> 16 bit

製品紹介

製品 FPS 露光時間
消費電力 [W]
DR [dB] SNR [dB] スペクトル
感度
EMVA 1288

BVS CA-IGC-0004ZC

88.6 / 93 / 93 10 µs - 0.46 s 1.5 - - -

BVS CA-IGC-0004ZG

88.6 / 93 / 93 10 µs - 0.46 s 1.5 - - -

BVS CA-MLC-0004ZC

88.6 / 93 / 93 10 µs - 0.46 s 1.5 - - -

BVS CA-MLC-0004ZG

88.6 / 93 / 93 10 µs - 0.46 s 1.5 - - -
* ストリーミング/バーストモード/マックス。ストリーミングはセンサーにより2x2ビニングまたはデシメーション(水平x垂直)

OnSemi メガピクセル対最大フレームレート図

メガピクセル(MP)
最大センサーフレームレート(FPS)
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?