로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
산업 및 솔루션
기업 소개
서비스 및 지원

기울기 센서

다양한 응용 분야에서의 정밀한 위치 관리

기울기 센서

정확한 위치 관리와 지속적인 회전 동작 트래킹 및 모니터링은 다양한 응용 분야에서 매우 중요한 요소입니다. 발루프 BSI 기울기 센서는 수평축 또는 수직축의 편차를 최대 360°까지 측정할 수 있습니다.

발루프 기울기 센서는 두 가지 상이한 원리와 다양한 각도 범위를 적용하여 다양한 산업 분야와 응용 분야에서 사용할 수 있습니다. 기울기 센서는 한 개의 측정축이 적용된 것과 두 개의 측정축이 적용된 것이 있습니다.

주요 장점

  • 비접촉식 및 정확성
  • 용량형 측정 원리
  • 복잡한 특수 장치 없이 직접적인 기울기 측정 가능
  • 인터페이스: 4…20 mA, 0…10 V 및 Modbus
  • 높은 보호등급 IP67의 뛰어난 안전성으로 험한 조건에서의 사용에 최적
  • 최대 360°까지의 측정 범위
  • 간편한 설치 및 시스템 통합

1축 및 2축 경사 센서

  • 모드버스 및 4...20mA 인터페이스 사용 가능
  • 높은 반복 정확도 및 정밀도
  • 극도로 낮은 온도 드리프트
  • 견고하고 컴팩트한 금속 하우징
  • 간단한 설치 - 하우징에 4개의 장착 구멍이 있음