제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

인코더

회전 운동을 제어, 측정 및 모니터링하기 위한 회전 인코더

엔코더 엔코더 발루프의 엔코더는 중요한 모든 곳에서 사용됩니다, 회전 각도의 값을 기계적으로 기록합니다. 기계적으로 기록합니다. 기록된 움직임은 전기 신호로 변환되어 전기 신호로 변환되어 모든 중요한 기계 부품을 고정밀하게 배치할 수 있도록 도와줍니다. 강력한 강력한 처리 로터리 엔코더의 견고한 처리로 극한 조건에서도 사용 가 능식품 가공 및 포장, 이동식 기계 및 기계 엔지니어링과 같은 극한의 조건에서도 사용할 수 있습니다. 발루프는 앱솔루트 엔코더든 인크리멘탈 엔코더든 고객의 어플리케이션에 적합한 엔코더를 보유하고 있습니다.

광범위한 엔코더 포트폴리오

인코더에 대한 요구 사항은 애플리케이션에 따라 상당히 다릅니다. 따라서 세 가지 주요 차이점을 파악하는 것이 중요합니다: 인크리멘탈 엔코더와 앱솔루트 엔코더 비교,싱글 턴과 멀티 턴 인코더그리고광학식 대 자기식 측정 원리. 이를 통해 기계 및 시스템에 적합한 기술을 선택하여 정확성, 신뢰성 및 효율성을 극대화할 수 있습니다.

인크리멘탈 엔코더

기계 및 시스템의 속도 모니터링 및 위치 결정

인크리멘탈 엔코더는 마지막 데이터 수집과 비교하여 기계 데이터를 기록합니다. 이를 위해 기계와 센서가 켜질 때마다 기준값이 정의됩니다. 인크리멘탈 엔코더는 회전당 정밀하게 정의된 펄스 수를 방출합니다. 이 신호는 이동 각도 또는 거리를 측정하는 역할을 합니다. 회전당 출력되는 신호가 많을수록 인크리멘탈 엔코더의 해상도가 높아지고 생산 시스템의 측정 및 제어가 더 정밀해집니다. 인크 리 멘탈 엔코더의 인터페이스에는 ABZ, sin/cos, TTL(트랜지스터-트랜지스터 로직) 및 HTL(높은 임계값 로직)이 있습니다.

앱솔루트 엔코더

산업 현장에서의 고정밀 위치 측정 및 안정적인 데이터 수집

앱솔루트 엔코더는 위치를 감지하고 인크리멘탈 엔코더와 달리 각 신호에 고유한 각도 위치 또는 값을 할당합니다. 발루프의 앱솔루트 엔코더를 사용하면 정전 시에도 기계의 위치를 항상 파악할 수 있습니다. 앱솔루트 엔코더는 기계 전원을 켤 때마다 기준값이나 기준 실행이 필요하지 않습니다. 따라서 기계 전원이 꺼져도 기계 데이터가 엔코더에 손실되지 않습니다. 앱솔루트 엔코더의 인터페이스에는 RS485, SSI 및 CAN 오픈이 포함됩니다.

싱글턴 엔코더

싱글턴 엔코더 싱글턴 엔코더를 사용하면 샤프트가 새로 회전할 때마다 코딩된 출력 신호가 반복됩니다. 싱글턴 엔코더의 360 도 측정 범위즉, 정확히 한 바퀴 회전합니다. 샤프트가 360도 이상 회전하면 추가 회전의 출력 파라미터는 첫 번째 회전의 신호와 일치합니다. 따라서 출력 신호에 대한 추가 데이터 처리 또는 해당 평가 또는 모니터링 없이는 싱글턴 엔코더를 사용하여 개별 데이터 포인트를 기반으로 이미 수행된 총 회전 횟수에 대한 진술을 할 수 없습니다.

멀티턴 엔코더

멀티턴 엔코더 는 360도 이상에 해당하는 측정 범위를 측정할 수 있습니다. 따라서 이 센서는 각 샤프트 위치에 대해 다음과 같은 고유한 출력 신호를 생성할 수 있습니다. 8조 회 이상의 회전 엔코더의 출력 신호는 회전 수와 한 회전 내의 샤프트 위치에 따라 결정되며 최대 8조 8천억 회전의 신호 편차 내에서 고유합니다. 이를 통해 이미 완료된 엔코더 회전에 대해 유효하고 항상 신뢰할 수 있는 진술을 할 수 있습니다.

광학식 엔코더: 광학 측정 원리로 최고의 해상도와 정밀도 제공

광학 로터리 엔코더는 광학 측정 원리를 사용하여 매우 정밀하게 측정하는 센서입니다. 정밀한그리고최고의 이미지 해상도 디지털 펄스를 생성합니다. 광학 인코더는 LED로 조명을 비추고 수신된 데이터를 전기 신호로 변환하는 투명 코드 디스크로 구성됩니다. 광학 측정 원리를 통해 데이터 수집의 정밀도를 극대화할 수 있습니다. 따라서 광학 인코더는 자동화 기술에 사용하기에 이상적입니다.

마그네틱 엔코더: 열악한 작업 환경을 위한 견고한 솔루션

발루프의 마그네틱 엔코더는 극한의 온도와 같은 열악한 환경 조건에서 사용하기에 특히 적합합니다. 마그네틱 엔코더는 다음과 같이 작동합니다. 충격과 진동에 민감하지 않고 중공업이나 공작기계 분야에서 사용되는 로터리 엔코더 중 가장 견고한 솔루션입니다. 컴팩트한 디자인 덕분에 아주 작은 기계 부품에도 사용할 수 있어 적용 분야에 제한이 없습니다.


적용 사례

다양한 산업 분야의 적용 사례는 로터리 엔코더의 광범위한 용도를 보여줍니다. 모터, 드라이브, 공작 기계 또는 컨베이어 시스템에서 회전 각도, 속도 및 위치를 정밀하게 감지하는 데 사용됩니다. 높은 분해능과 견고함 덕분에 열악한 환경 조건에서도 마모가 적고 안정적인 측정을 보장합니다. 따라서 높은 정밀도, 역동성 및 반복 정확도로 광범위한 산업 자동화 요구 사항을 충족합니다.

금속 가공: 높은 정확도의 산업용 로터리 엔코더

발루프의 로터리 엔코더는 길이, 위치, 회전 속도 또는 회전 운동과 각도 또는 각속도를 측정해야 하는 모든 곳에서 사용됩니다. 로터리 엔코더는 기계적 움직임을 디지털 전기 신호로 변환합니다.
발루프는 어플리케이션에 따라 다양한 측정 원리를 제공합니다. 높은 분해능이 필요한 경우 광학식 엔코더를 사용하는 경우가 많습니다. 마그네틱 엔코더는 열악한 환경 조건의 어플리케이션에 사용됩니다. 엔코더는 스테인리스 스틸 하우징과 보호 등급 IP69K의 부식 방지 버전으로도 제공됩니다.

집중하는 혁신

확장된 엔코더 포트폴리오

간편한 통합과 효율성 향상을 위한 IO-Link 인터페이스

전문 지식과 조언 - 발루프에 문의하세요

발루프의 전문가 팀이 도와드리고 조언해 드립니다. 어떤 센서가 요구 사항에 가장 적합한지 잘 모르겠다면 기꺼이 도와드리겠습니다.
지금 바로 문의하세요!

라이선스 선언

다음 오픈 소스 구성 요소가 사용됩니다: eCos V3.0
출처:http://ecos.sourceware.org/
라이선스:eCOS 라이선스

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니