제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

3D 비전

간편하고 유연한 사용

3차원에 대한 지식은 산업 분야의 다양한 응용 분야에서 큰 차이를 만들어냅니다. 예를 들어 로봇 공학에서는 기계 생산 및 제조 보조자가 3차원 이미지 처리를 통해 주변 환경을 공간적으로 해석하여 공간에서 움직일 수 있습니다. 물류 분야에서는 픽 앤 플레이스, 소포 관리, 하역/팔레타이징, 트럭 적재 및 하역과 같은 프로세스를 자동화할 수 있습니다.

발루프의 다양한 3D 머신 비전 구성 요소는 용도에 따라 선택할 수 있습니다.


모든 애플리케이션을 위한 적합한 3D 비전 제품:
3D 스테레오 카메라, 3D 비전 센서 및 스마트 3D 카메라 비교

3D 비전 센서 및 산업용 스테레오 카메라
비전 센서는 특정 작업에 최적화된 이미지 처리 구성 요소입니다. 이를 위해 센서는 이미지를 캡처하고 특정 알고리즘을 사용하여 장치에서 직접 이미지를 평가합니다. 결과에 대한 반응도 센서에 의해 트리거됩니다. 비전 센서의 장점은 설치와 설정이 쉽다는 것입니다.

3D 비전 센서보다 훨씬 더 유연한 솔루션은 3D 스테레오 카메라로, 한 번 프로그래밍하면 두 가지 이상의 특정 작업에 사용할 수 있기 때문입니다. 이미지 처리를 위해 적절한 소프트웨어가 있는 컴퓨터에 연결됩니다. 따라서 센서에 비해 애플리케이션이 조금 더 복잡하지만 특정 애플리케이션에 맞게 최적으로 조정할 수 있습니다.

어떤 솔루션이 더 적합한지는 궁극적으로 특정 애플리케이션과 사용자의 요구에 따라 달라집니다.

스마트 3D 카메라
발루프의 스마트 3D 카메라 덕분에 3D 비전 센서와 3D 스테레오 카메라 중 하나를 선택할 필요가 없습니다. 프로세서가 통합되어 있고 옵션으로 제공되는 온보드 소프트웨어 모듈을 통해 3D 스테레오 센서로도 사용할 수 있으므로 외부 컴퓨터에 연결할 필요가 없습니다.
특정 애플리케이션의 경우, 3D 카메라는 통합 GigE Vision 인터페이스 덕분에 PV에 직접 연결할 수도 있습니다. 이를 통해 카메라 데이터를 유연하게 처리하고 맞춤형 3D 애플리케이션을 생성할 수 있어 다양한 애플리케이션에 적합한 카메라입니다.



특정 애플리케이션을 위한 소프트웨어 모듈

발루프는 유연한 3D 카메라 외에도 특정 애플리케이션 시나리오에 맞게 카메라 사용을 최적화할 수 있는 소프트웨어 모듈도 제공합니다.

포괄적인 소프트웨어 패키지가 탑재된 스마트 3D 카메라 제품군은 온보드 데이터 처리 가능성을 제공합니다. 옵션 모듈을 사용하면 물체 인식, 실내 내비게이션, 도달 거리 계획 등 포함된 툴을 더욱 확장할 수 있습니다. 전문가가 적절한 소프트웨어 모듈 선택에 대해 기꺼이 조언해 드릴 것입니다. 또는 GigE Vision 인터페이스를 맞춤형 소프트웨어 애플리케이션에 사용할 수도 있습니다.

ItemPick

흡입 패드를 사용하는 로봇 픽 앤 드롭 애플리케이션용 모듈입니다.

BoxPick

로봇 디팔렛타이징 또는 패키지 분류를 위한 모듈입니다.

TagDetect

QR코드와 에이프릴태그를 빠르게 감지하는 모듈입니다.

SLAM

3D 카메라로 환경 지도를 생성하고 동시에 실제 위치를 추정할 수 있는 모듈입니다.

CADMatch

분류된 로드 캐리어에서 로봇의 안정적인 감지, 위치 파악 및 물체 파지를 위한 모듈입니다.

실루엣 매치

평면 표면에서 비교적 평평한 물체의 위치 및 방향을 감지하기 위한 모듈


3D 카메라 살펴보기

고해상도, 열악한 환경용 또는 이미 통합된 애플리케이션별 소프트웨어 모듈 등 Basler의 3D 포트폴리오는 모든 요구 사항에 적합한 솔루션과 놀랍도록 높은 수준의 유연성을 제공합니다.


질문이 있으신가요? 기꺼이 도와드리겠습니다!

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니