제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

항공기: 계단을 최적으로 배치

항공기: 계단을 최적으로 배치

항공기 계단의 최적화된 배치를 위해서는 계단과 항공기 사이의 이상적인 간격을 유지하는 것이 중요합니다. 이는 발루프의 초음파센서를 사용하면 가능합니다. 시각 및 청각 신호는 운전자가 간격을 인식하고 손상없이 조종할 수 있도록 도와줍니다. 어떤 날씨에도 안정적으로 작동합니다. 초음파센서는 물, 안개, 오염 및 먼지에도 견고합니다.

주요 특성

  • 높은 해상도와 작은 사각지대 덕분에 매우 정밀함
  • 높은 감지 영역: 350 ~ 5000 mm
  • 높은/낮은 온도: –25 ~ 70 °C에서 사용 가능

Downloads

  • Industry brochure mobile equipment
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니