제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

올인원 I/O 모듈 (안전한 전원 차단이 가능한 엑추에이터 세그먼트 일체형)

전기적 절연 방식의 BNI 센서/액추에이터 허브 내장

안전하게 끌 수 있는 액추에이터 세그먼트가 있는 올인원 I/O 모듈

이 올-인원 솔루션은 센서와 액추에이터를 하나의 모듈에 동시에 연결할 수 있도록 하며, 액추에이터 전원을 안전하게 차단할 수도 있습니다. BNI IOL-355 모델은 두 개의 전기적 절연 세그먼트로 나뉘어 있으며, 액추에이터 세그먼트의 공급 전원을 안전하게 차단하려면 외부 안전 장치(릴레이)가 필요합니다. IEC 62061 또는 EN IEC 62061은 IEC 61508 하위의 산업별 안전 표준으로, 기계류의 안전 관련 제어 시스템 구현에 대해 설명하며 개념 설계부터 폐기 단계까지 제품의 전체 수명 주기를 고려합니다.

특징

  • 하나의 모듈에 입력 및 출력 신호 연결
  • 출력 신호의 안전한 차단을 위한 전기적 절연 설계
  • IO-Link 및 상태 LED를 통한 간편한 진단
  • 열악한 환경에 적합: 견고한 IP67 금속 하우징
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니