제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

전극봉의 정확한 위치 보장

올바른 전극 위치 보장

확실한 위치 감지로 공정 품질을 향상시킵니다. 발루프의 BES 근접 센서는 철강 산업의 까다로운 공정환경에서도 믿고 사용할 수 있습니다. 용접 환경이나 자기장에 민감하지 않아서 용광로 내에 정확한 전극봉 위치를 보장할 수 있는 입증된 제품입니다.

주요 특성

  • 비접촉 센서로 제품의 마모가 되지 않음
  • 3 mm에서부터 80×80 mm 에 이르는 다양한 규격으로 제공

Downloads

  • Industry brochure steel and metallurgical industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니