포맷 변경 자동화
빠른 파라미터 변경, 최소화된 소모성 배출
배치 사이즈가 점점 줄어들고 있는 상황에서 제품 제조는 다양한 고객 요구 사항에 더욱 빨리 반응해야 합니다. 더불어 유연함도 확보되어야 하는데 재료 공급, 가공 및 포장에 있어서 다양한 포맷이 존재하기 때문입니다.
이송 벨트와 가이드 레일 등 조절점의 위치와 간격 또한 각 제품 포맷에 따라 계속해서 새롭게 조절되어야 합니다. 포맷 조절용 위치 측정 센서를 사용하면 포맷 변경 시간을 줄이고 제품 품질을 향상시키며 소모성 배출을 최소화할 수 있습니다.
IO-Link 인터페이스를 갖춘 발루프의 자기 변형 위치 측정 센서는 고객의 개별적인 포맷 설정을 위해 빠르고 절대적인 고정밀의 위치 감지를 실현합니다. 밀폐 하우징을 갖춘 견고한 디자인으로 오염, 충격 및 진동에 전혀 민감하지 않습니다. 열악한 환경 조건에서도 높은 장비 가용성을 유지할 수 있습니다. 여러 위치를 하나의 위치 측정 센서를 사용해 동시에 모니터링함으로써 추가적인 통합 작업 및 비용을 아낄 수 있습니다.
IO-Link가 제공하는 여러가지 이점: 제어장치 통합 및 확정된 프로토콜을 통한 파라미터 교환으로 간편하고 신속합니다. 간단한 플러그 & 플레이 방식으로 빠른 시스템 변경이 가능합니다. 최대 측정 길이 4,572mm의 내마모성 시스템은 원점 복귀 없이 즉시 작동 가능합니다.