제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

공구의 자동 식별 및 관리

공구의 자동 식별 및 관리

머시닝 센터의 경우 절삭 공구의 교체가 대단히 빈번하게 이루어지기 때문에 발루프는 공구 ID를 기반으로 한 최고 효율의 솔루션을 제시합니다. 본 솔루션에서는 비접촉식으로 공구 ID가 모든 공구 데이터를 자동으로 판독하며, 이러한 정보를 툴 홀더에 연결되어 있는 데이터 캐리어에 저장하게 됩니다. 지속적인 제어가 이루어지므로, 공구 품질이 최대한 보장될 수 있고, 적절한 시기에 리그라인딩을 실시하며, 공구가 조기에 폐기되는 경우를 방지합니다. 아울러 교체 역시 빠르게 진행됩니다.

재고량을 감소시키고, 필요한 만큼만 정확하게 사용하게 되기 때문에 비용 절감 효과는 자동으로 따라옵니다.

주요 특성

  • 기계 및 공구 사이에서 자동 데이터 교환
  • 종이가 필요 없는 공구 정보로서 언제든지 사용 가능
  • 공구 교체 빈도가 낮으므로, 최적의 공구 가동률을 보장
  • 작동 정지 시간에 대한 모니터링 및 최소한의 불량률

Downloads

  • Industry brochure automotive
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니