제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

환자 테이블의 선형 위치 기록

환자 테이블의 선형 위치 기록

컴퓨터 단층촬영(CT)은 신체 및 많은 병리학적 변화를 평가할 수 있는 단면 이미지를 생성하는 데 사용할 수 있습니다. 자기 테이프 변위 측정 시스템은 CT 터널을 기준으로 치료 테이블의 위치를 안정적으로 기록합니다. BES 유도형 센서는 끝 위치 제어를 위한 실용적인 추가 제품입니다.

특이사항

  • 용도에 맞는 최적의 정확도로 경제적인 위치 측정 시스템
  • 매우 컴팩트하고 임상적으로 깨끗하기 때문에 애플리케이션에 통합하기 쉽습니다.
  • 측정 길이는 필요한 거리에 쉽게 적용할 수 있습니다.

여기에 나열된 제품은 “표준 제품” 또는 “수정된 표준 제품”입니다.
이러한 제품이 실험실 또는 의료 기기의 구성 요소로 사용되는 경우 실험실/의료 기기 제조업체는 이러한 제품의 사용 가능성을 확인하고 인증할 책임이 있습니다.
시공, 설치 및 시운전 전에 해당 제품의 데이터시트/사용설명서를 준수하시기 바랍니다.

Downloads

  • Industry brochure life science – medical and laboratory applications
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니