제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

마모 없이 폼 금형 교체

인덕티브 커플러 BIC

마모 없이 폼 금형 교체

냉장고 및 냉동고 생산의 생산 관련 발포 금형은 자주 교체해야 합니다. 에너지 공급과 신호 전송의 결합은 일반적으로 기계식입니다. 케이블은 수동으로 뽑았다가 꽂았지만 마모되기 쉽습니다. 따라서 훨씬 더 효율적인 대안은 발루프의 인덕티브 커플러를 사용하는 것입니다. 이들은 접촉 없이 신호와 에너지를 전송하며 반복적인 기계적 결합 및 분리가 필요하지 않습니다.

특징

  • 단방향 또는 양방향 비접촉 전송
  • 원격 장치는 클램핑 장치를 개별적으로 제어하고 작동
  • 최대 8개의 신호 전송
  • 4개의 채널을 서로 독립적으로 제어

Downloads

  • Industry brochure white goods – household appliances
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니