제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

도어 구성 요소의 올바른 설치 확인

도어 구성 요소의 올바른 설치 확인

도어와 같은 차량 구성 요소는 점점 더 복잡해지고 있으며 시장에는 점점 더 많은 모델 변형이 있습니다. 윈도우 리프터, 도어 제어 장치, 센서, 도어 핸들 내부 및 도어 잠금 장치와 같은 수많은 개별 부품을 도어에 설치하고 올바른 위치에 배치해야 합니다. 따라서 자동차 도어의 생산 과정에서 품질 관리가 필수적입니다. 예를 들어 SmartCamera BVS SC를 사용하면 도어 모듈에 전자 창 조절기가 올바르게 설치되었는지 안정적이고 자동으로 확인할 수 있습니다.

간단한 소프트웨어 지원 작동을 통해 직관적으로 작동되는 카메라는 프로세스에 신속하게 통합될 수 있으며 뛰어난 이미지를 제공할 뿐만 아니라 소프트웨어, 온라인 도움말, 그래픽 사용자 인터페이스, 도구 등 사용하기 쉬운 모든 것이 탑재되어 있습니다. 원조, 설명서. 또한 렌즈, 조명 및 마운팅 액세서리와 같은 모든 종류의 액세서리를 제공합니다.

오직 우리 카메라만이 제어에 필요한 정보만 공정 네트워크를 통해 실행되도록 합니다. 다른 모든 데이터는 별도의 기가비트 이더넷 네트워크로 라우팅됩니다. 이는 데이터 로드를 낮추고 프로세스 네트워크를 보호합니다.

특이사항

  • 필드버스의 부하를 제한하는 스마트 데이터 관리
  • 사전 지식 없이도 손쉬운 설정과 직관적인 작동
  • 다양한 카메라에 보편적으로 적용 가능한 소프트웨어
  • IO-Link 인터페이스를 통한 생산 공정의 직접적인 시각화 및 제어
  • 통합 웹 인터페이스를 통한 빠른 접속 가능(원격접속)

Downloads

  • Industry brochure automotive
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니