제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

공압 실린더의 스톱 위치 감지

공압 실린더의 스톱 위치 감지

열, 먼지, 그리고 부식성 있는 매질이 적용되는 가혹한 주조 환경에서도 발루프 자기장 센서는 로봇이 부품을 올바르게 취했는지 검사합니다. 아울러 공압 실린더에서의 피스톤 위치를 감지합니다.

그리퍼에서 발생되는 다양한 센서 신호를 제어 장치로 전달하기 위해서는 발루프의 소형 경량 IO-Link 센서 허브가 특히 경제적인 해답이 될 수 있습니다. 센서 허브에는 비차폐 3심 표준 케이블 또는 고내온성을 갖춘 PTFE 케이블 만으로도 충분하기 때문입니다.

주요 특성

  • 매우 컴팩트한 설계 구조로 다양한 용도로 사용 가능
  • 매우 정밀하고, 신뢰성 있는 스위칭 거동
  • IO-Link를 적용함으로써 비용 절감: 별도의 케이블 배선이 필요 없이 간단한 연결 만으로 해결 가능
  • 신속한 가동성과 빠른 센서 교체를 통해 기계의 가용성을 최대로 확보

Downloads

  • Industry brochure automotive
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니