제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

리퀴드 핸들링: 마이크로 플레이트의 충전량을 비접촉으로 검출

접촉 없이 미세역가 플레이트의 충전 수준 감지

초음파 센서를 사용하면 시료 액체의 색상이 변하는 경우에도 비접촉 방식으로 매우 정확하게 충전 레벨을 감지할 수 있습니다. 초음파의 집속이 짧은 거리에서도 작동하도록 하기 때문입니다. 그리고 환경의 안개, 먼지 또는 먼지는 초음파에 문제가 되지 않습니다.

특징

  • 고해상도 및 작은 블라인드 영역으로 인한 높은 정밀도
  • 완전히 비접촉식으로 작동하므로 오염 없음
  • 좁은 용기에 특히 적합

Downloads

  • Industry brochure life science – medical and laboratory applications
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니