제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

치료 의자 모듈 연결

치료 의자 모듈 연결

여러 인덕티브 센서와 신호 코딩으로 간단하고 저렴한 커플링 시스템을 구현할 수 있습니다. 이를 위해 최소 2개의 센서가 결합 위치에서 항상 서로 옆에 장착되며 이중화는 정확한 결합을 보장합니다. 또한 일부 식별 작업은 센서를 사용하여 수행할 수도 있습니다. 따라서 센서 1이 전환되면 부품 A가 사용됩니다. 센서 2는 부품 B의 사용을 보고합니다. 두 센서가 모두 활성 상태이면 부품 C가 사용 중인 것입니다.

특이사항

  • 경제적이고 간단한 솔루션
  • 접근 방식의 비접촉 감지
  • 위치 및 끝 위치에 대한 안전한 신호

여기에 나열된 제품은 “표준 제품” 또는 “수정된 표준 제품”입니다.
이러한 제품이 실험실 또는 의료 기기의 구성 요소로 사용되는 경우 실험실/의료 기기 제조업체는 이러한 제품의 사용 가능성을 확인하고 인증할 책임이 있습니다.
시공, 설치 및 시운전 전에 해당 제품의 데이터시트/사용설명서를 준수하시기 바랍니다.

Downloads

  • Industry brochure life science – medical and laboratory applications
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니