제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

콤팩트한 사이즈의 드라이브를 위한 실린더 피드백

콤팩트한 사이즈의 드라이브를 위한 실린더 피드백

콤팩트 실린더 내부에는 초소형 센서가 필요합니다. BTL K Compact 위치 측정 마이크로 펄스 트랜스듀서는 매우 이상적인 솔루션입니다. 시스템 하우징은 길이가 고작 34 mm라서 실린더 내부 공간과 주변의 공간을 절약할 수 있습니다. 플러그인 플랜지와 여섯 개의 나사가 적용된 튼튼한 고정장치가 장착된 스틸 하우징이 있어 추가적인 보호 하우징이 필요하지 않습니다.

주요 특성

  • 간편한 특성 곡선 설정
  • 충격과 진동에 강함, 보호 등급 IP67/68
  • 내고압성 하우징 옵션으로 사용 가능, 오프쇼어용으로 적합
  • 아날로그 신호, 디지털 인터페이스, 필드 버스 또는 이더넷 사용 가능

Downloads

  • Industry brochure fluid power technology
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니