데이터 전송
최종 라인 포장
컨베이어, 팔레타이징, 스트레치 래핑 시스템과 같은 생산 라인 끝단의 포장 시스템에서 제어 아키텍처는 안정적인 운영, 확장성 및 높은 가용성을 보장하는 데 결정적인 역할을 합니다. 이러한 시스템은 수많은 분산형 센서와 액추에이터를 통합하며, 지속적인 부하 하에서도 신뢰성 있게 작동해야 합니다.
IO-Link 기반 제어 아키텍처는 전체 시스템을 위한 표준화된 디지털 인터페이스를 제공합니다. 간소화된 배선, 중앙 집중식 파라미터 관리 및 지속적인 진단 기능을 통해 모듈식 기계 구성이 가능하며 예측 가능한 성능을 보장합니다. 이는 확장 가능한 통합을 지원하고, 가동 중지 시간을 줄이며, 기계 가용성을 높여줍니다.
주요 이점
-
장거리 설치 간소화
IO-Link는 표준화된 배선과 분산형 IO 허브를 통해 복잡한 점대점 배선을 줄여주므로, 대규모 엔드-오브-라인(End-of-Line) 시스템의 설계 및 설치를 크게 용이하게 합니다. -
신속한 시운전 및 장비 교체
센서와 액추에이터는 중앙에서 파라미터 설정이 가능하며 수동 설정 없이 교체할 수 있어, 유지보수 작업이나 시스템 변경 시 가동 중단 시간을 최소화합니다. -
설비 확장을 위한 확장 가능한 아키텍처
IO-Link를 사용하면 제어 개념을 재설계하거나 시스템의 복잡성을 증가시키지 않고도 컨베이어 시스템, 팔레타이저 및 기타 스테이션을 모듈식으로 확장할 수 있습니다. -
향상된 진단 및 투명성
장치 상태 및 진단 데이터에 지속적으로 접근할 수 있어 오류를 조기에 감지하고, 더 빠르게 문제를 해결하며, 예측 유지보수 전략을 수립할 수 있습니다. -
생산 라인 끝단에서의 가용성 및 OEE 향상
배선 오류 감소, 더 빠른 복구 시간, 데이터 기반 운영을 통해 설비 가동률, 처리량 및 시스템의 장기적인 신뢰성이 즉각적으로 향상됩니다.
다중 프로토콜 지원 네트워크 모듈
- 인터페이스
- Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
- Interface IIoT
- REST API, MQTT
- 보조 인터페이스
- 8x IO-Link
- 포트 등급
- 타입 A
- 최대 출력 전류
- 0.25 A
- 표시
- 아니요
- 작동 전압, Ub
- 18...30 VDC
- 연결 (COM 1)
- M12x1-소켓, 4-폴, D-코딩
- 연결 (COM 2)
- M12x1-소켓, 4-폴, D-코딩
- 연결 (공급 전압 IN)
- M12x1-플러그, 5-폴, L-코딩
- 연결 (전원 전압 OUT)
- M12x1-소켓, 5-폴, L-코딩
- 슬롯 연결부
- 8x M12x1-소켓, 5-폴, A-코딩
- 디지털 입력
- 16x PNP, 유형 3
- 디지털 출력
- 8x PNP
- 인풋 또는 아웃풋 변경 가능
- 예
- 현재 합계 US, 센서
- 4 A
- 하우징 재질
-
플라스틱
스테인리스 스틸, Inserts - 치수
- 68 x 38.3 x 226.2 mm
- 주변 온도
- -40...70 °C
- 보호 등급
-
IP68
보호등급 IP69K - IO-Link 버전
- 1.1.4
- 공급 범위
-
접지 스트랩
M4x6 나사 - 납품 범위에 포함되지 않음
-
라벨
블라인드 플러그
다중 프로토콜 지원 네트워크 모듈
- 인터페이스
- Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
- Interface IIoT
-
REST API, MQTT parsed
OPC UA - 보조 인터페이스
- 8x IO-Link
- 포트 등급
- 타입 A
- 최대 출력 전류
- 4 A
- 표시
- 아니요
- 작동 전압, Ub
- 18...30 VDC
- 연결 (COM 1)
- M12x1-소켓, 4-폴, D-코딩
- 연결 (COM 2)
- M12x1-소켓, 4-폴, D-코딩
- 연결 (공급 전압 IN)
- M12x1-플러그, 5-폴, L-코딩
- 연결 (전원 전압 OUT)
- M12x1-소켓, 5-폴, L-코딩
- 슬롯 연결부
- 8x M12x1-소켓, 5-폴, A-코딩
- 디지털 입력
- 16x PNP, 유형 3
- 디지털 출력
- 16x PNP
- 인풋 또는 아웃풋 변경 가능
- 예
- 현재 합계 US, 센서
- 16 A
- 전류 합 UA, 액추에이터
- 16 A
- 하우징 재질
-
플라스틱
스테인리스 스틸, Inserts - 치수
- 68 x 38.3 x 226.2 mm
- 주변 온도
- -40...70 °C
- 보호 등급
-
IP68
보호등급 IP69K - IO-Link 버전
- 1.1.4
- Safety Hub Support
- 예
- 공급 범위
-
접지 스트랩
M4x6 나사 - 납품 범위에 포함되지 않음
-
라벨
블라인드 플러그
다중 프로토콜 지원 네트워크 모듈
- 인터페이스
- Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
- Interface IIoT
- REST API, MQTT parsed
- 보조 인터페이스
- 8x IO-Link
- 포트 등급
- 타입 A
- 최대 출력 전류
- 2 A
- 표시
- 아니요
- 작동 전압, Ub
- 18...30 VDC
- 연결 (COM 1)
- M12x1-소켓, 4-폴, D-코딩
- 연결 (COM 2)
- M12x1-소켓, 4-폴, D-코딩
- 연결 (공급 전압 IN)
- M12x1-플러그, 5-폴, L-코딩
- 연결 (전원 전압 OUT)
- M12x1-소켓, 5-폴, L-코딩
- 슬롯 연결부
- 8x M12x1-소켓, 5-폴, A-코딩
- 디지털 입력
- 16x PNP, 유형 3
- 디지털 출력
- 16x PNP
- 인풋 또는 아웃풋 변경 가능
- 예
- 현재 합계 US, 센서
- 16 A
- 전류 합 UA, 액추에이터
- 16 A
- 하우징 재질
-
플라스틱
스테인리스 스틸, Inserts - 치수
- 68 x 38.3 x 226.2 mm
- 주변 온도
- -40...70 °C
- 보호 등급
-
IP68
보호등급 IP69K - IO-Link 버전
- 1.1.4
- Safety Hub Support
- 예
- 공급 범위
-
접지 스트랩
M4x6 나사 - 납품 범위에 포함되지 않음
-
라벨
블라인드 플러그
유도형 커플러
- 기능
- IO-Link
- 신호 형태
- 양방향
- 전송 거리
- 0...5 mm
- 구성품
- 베이스
- 연결
- 커넥터, M12x1-플러그, 4핀
- 정격 사용 전압, Ue
- 24 VDC
- 하우징 재질
- 스테인리스 스틸, -
- 치수
- Ø 30 x 85 mm
- 주변 온도
- -5...70 °C
- 보호 등급
- IP67
- 전송 속도
-
COM2 (38.4 kBaud)
COM3 (230.4 kBaud)
진단 채널: COM2 (38.4 kBaud) - 적층 소요 시간
- 0 ms
- 입력 프로세스 데이터
-
0…32 바이트
진단 채널: 2 바이트 - 출력 프로세스 데이터
-
0…32 바이트
진단 채널: 1 바이트 - Secondary features
-
Identification
Device Discovery
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration - Secondary features for condition monitoring
-
Vibration monitoring
Internal temperature monitoring - SIO 모드
- 아니요
유도 커플러
- 기능
- IO-Link
- 신호 형태
- 양방향
- 전송 거리
- 0...5 mm
- 구성품
- 원격
- 연결
- 커넥터, M12x1-소켓, 5-폴
- 출력 전압
- 24 VDC
- 정격 출력 전류
- 1.5 A
- 최대 출력 전류
- 2.2 A
- 하우징 재질
- 스테인리스 스틸, -
- 치수
- Ø 30 x 85 mm
- 주변 온도
- -5...70 °C
- 보호 등급
- IP67
- 전송 속도
-
COM2 (38.4 kBaud)
COM3 (230.4 kBaud) - 적층 소요 시간
- 0 ms
- 입력 프로세스 데이터
- 0…32 바이트
- 출력 프로세스 데이터
- 0…32 바이트
- Secondary features
-
Identification
Device Discovery
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration - Secondary features for condition monitoring
-
Vibration monitoring
Internal temperature monitoring - SIO 모드
- 아니요
Downloads
-
SIMPLIFY PACKAGING AUTOMATION. BUILD DIGITAL-READY MACHINES