제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

고정자에서 케이블 돌출 현상 감지

고정자에서 케이블 돌출 현상 감지

전기 모터 생산 시 고해상도의 광전자빔 센서 BLA를 활용하면 공심 코일의 가느다란 케이블 위치를 정확하게 설정할 수 있습니다. 이를 통해 이후 조립 단계에서의 문제 발생을 차단하고, 불량품을 방지할 수 있습니다.

BLA의 다용도 광전자빔을 이용 할 경우, 기존의 단방향 광전자 센서나 일반적인 광선 그리드를 사용할 때보다 더 큰 면적의 균질 표면을 감시할 수 있습니다.

주요 특성

  • 다분야에 적용이 가능하고, 판독성이 높은 50 mm 광전자빔 센서
  • 0.01 mm에 달하는 고해상도
  • 신속한 결함 감지를 통해 불량품 방지
  • 여러 가지 측정 모드에서 다양한 분야를 동시 확인

관련 주제

Downloads

  • Industry brochure automotive
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니