제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

부가가치를 창출하는 디지털 커뮤니케이션

전체 금속 가공 공정의 네트워킹

부가가치를 창출하는 디지털 커뮤니케이션

스마트 자동화로의 진입을 지원합니다. 전체 금속 가공 프로세스에 대한 솔루션과 산업용 사물 인터넷에 대한 실행 가능한 개념을 제공합니다. 이러한 방식으로 처음부터 디지털 세계와 보조를 맞출 수 있습니다.

IIoT는 모든 관련 데이터의 실시간 가용성과 데이터에서 정보를 추출하고 임의의 시점에서 최적의 가치 창출 프로세스를 도출하는 능력을 기반으로 합니다. 발루프 센서 및 시스템 솔루션은 이러한 가용성을 보장합니다. 당사의 네트워크 및 연결 기술과 결합하여 데이터가 기록되고 전송되며 기본 정보가 제공됩니다. 모든 데이터는 해석되어 컨트롤이나 클라우드와 같은 상위 시스템으로 전달됩니다.

모든 수준의 성공적인 네트워킹을 위한 중심 구성 요소는 IO-Link를 통한 통신입니다. 디지털 표준이 센서/액추에이터 수준의 데이터를 열어 이 마지막 미터를 통신할 수 있게 하기 때문입니다. 상세한 진단 정보 덕분에 IO-Link는 지능형 상태 모니터링 및 예측 유지보수를 가능하게 합니다. 중앙 매개변수화를 통해 형식 및 레시피 변경을 신속하게 수행할 수 있으므로 배치 크기 1과 같은 요구 사항을 유연하고 효율적으로 충족할 수 있습니다.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니